超声波物位变送器和开关

KMICRO 超声波物位变送器及开关能用于液体物位(32ft./10m)和固体物料位(10ft./3m)的测量。实际测量范围可以用键盘控制并在屏幕上显示。

综述
数据
下载
服务

综述

KMICRO安装在容器或储罐的顶部。它的微处理器会产生一个电子脉冲信号,通过传感器转换为声波脉冲信号。声信号传播到被测对象的液面,会反射回传感器,并重新转换为电信号。微处理器在收到电信号后停止计时,并利用已知的信号传播速度和时间间隔,得到传感器和液面之间的准确距离。在这个过程中,借助于强大的软件支持,微处理器能将错误的信号(由壁面或其他障碍物反射回的信号)剔除,而电子滤波器能抑制环境噪音。

数据

特点:

  • 长达10m(32ft)的量程
  • 换能器一体型——价格经济、结构紧凑
  • 显示器分辨率:128*64
  • 安装便捷,设置简便
  • 液位连续测量及开关控制
  • 对不同应用场合可自动调节能量控制
  • 温度补偿
  • 密码保护
  • “零维护”
  • 集成KSONIC 分析软件
  • 明渠流量测量,适用类型包括:
    • v-型渠
    • 水槽
    • 堰
  • 耐腐蚀的PVDF浸湿材料

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language