LST200 超声波物位变送器

众多行业对物位测量有着大量需求,诸如水和污水的处理,通常需要几十个安装点位。因此,一款调试简单,运行可靠,快速交付和便于维护的产品,在大量安装的需求下,意味着大的客户价值。

经过ABB行业专家反复的市场调研,继承ABB四十余年物位测量的丰富经验,LST200,一款简捷、可靠,聚焦客户根本需求的智能物位测量产品,应运而生。 随着数字化时代的来临,传感器作为数据采集的基础,被赋予了新的使命。集成了智能芯片的LST200,通过模块化设计,为诸如NBIoT等现代化数据采集方式预留了接口,为未来数字化升级需求做好了准备。

20200825090948
LST200 ultrasonic level transmitter over water

主要特点

典型水与污水处理应用

 

 

i

LST200 ultrasonic level transmitter in application

LST200 超声波物位变送器活页

此处下载

LST200 超声波物位变送器视频

点击此处观看视频
总览
数据
下载
服务
众多行业对物位测量有着大量需求,诸如水和污水的处理,通常需要几十个安装点位。因此,一款调试简单,运行可靠,快速交付和便于维护的产品,在大量安装的需求下,意味着大的客户价值。.

经过ABB行业专家反复的市场调研,继承ABB四十余年物位测量的丰富经验,LST200,一款简捷、可靠,聚焦客户根本需求的智能物位测量产品,应运而生。 随着数字化时代的来临,传感器作为数据采集的基础,被赋予了新的使命。集成了智能芯片的LST200,通过模块化设计,为诸如NBIoT等现代化数据采集方式预留了接口,为未来数字化升级需求做好了准备。

特点:

简捷易用
• 基本设置菜单和高清背光显示器使产品配置更加便捷
• 模块化设计大大简化安装、维护和升级

智能可靠
• 一体化变送器集成了实时回波显示和故障信息提示等多项诊断功能
• 温度补偿确保可靠精度(高于+/-3mm或满量程的0.25%)
• 智能算法,有效滤除干扰波的同时增强真实信号的稳定性
• IP66/IP68防护等级,确保应用于水和污水处理等行业的可靠性
• 经第三方实验室验证的可靠的电磁兼容性(满足IEC CISPR 相关标准)
技术规范

测量

• 测量范围
 0.35 至 8 m (13.78 至 314.96 in)
注意:
特殊工况可能会使超声波衰减,从而减小测量范围。如遇固料,重度蒸汽,扬尘,强烈湍流或者泡沫,建议咨询ABB。
• 发射角
(@ -3 dB, 全角): 10°
• 精度和重复性
±3 mm或者满量程的0.2 5%中较大的
注意:
精度和稳定性由内置算法进一步保障, 如:温度补偿,GAP智能调节和噪声过滤等算法。.
• 分辨率
1 mm
• 更新时间
2 s

电气参数
• 终端
线缆规格: 最大 1.5 mm2 (AWG 16)
• 供电
LST200-基本版: 15 – 30 VDC.
LST200-LCD版: 19 – 30 VDC.
电源纹波 最大5%
• 功耗
60mW to 600mW
• 模拟输出
2线制输出: 4 to 20 mA 可与液位/距离/容积/流量相关联 ,带有对温度变化的补偿功能
• 一体式LCD 显示器 (可选)
蓝色背光显示屏,6 mm高清数字显示,带有百分比显示条
简化的双按键和基本设置菜单可实现快速配置、实时波形、诊断消息、累计流量和实际流量指示
语言: 中英文

机械参数
• 表壳和传感器外壳材料: PC (聚碳酸酯)
注意:传感器外壳与测量环境之间的化学兼容性需要在安装之前确认
• 尺寸
90 × 81 × 209 mm (3.56 × 3.19 × 8.24 in)
• 重量
680 g
• 接线入口
外壳上有为格兰头预留的M20 x 1.5螺纹接口
• 过程连接
M56X3.0,长度35 mm

环境参数
• 电磁兼容性 (EMC)
· IEC 61326-1 Table 2
· CISPR Class B
• 防护IP等级
IP66/67 参照 EN 60529
IP68 ,2 m, 室温24小时
• 温度
-30 to 60 °C, 根据 EN 60068-2-14
显示器工作温度:-20 to 60 °C
• 湿度
相对湿度: 100 %
• 传感器耐受压力
-4 至 44 psi (-0.25 至 3.0 bar)
• 抗振动
随机:参照 EN 60068-2-64
冲击:参照 IEC 60068-2-27
• 气候类别
IEC 60068-2-38 Test Z/AD
Loading documents
ABB为您提供全生命周期服务,包括:
  • 产品调试
  • 维护和现场服务
  • 维修
  • 备件服务
  • 培训
欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language