超声波物位变送器
LST400

LST400超声波物位变送器可应用于液体液位、固体物料位测量以及各类明渠的流量测量。测量范围可达15m(50ft)。它有一路基于HART的4-20mA的模拟输出及5个继电器输出。传感器部分可安装在筒仓或储罐顶部,发射 / 接受面朝下,正对被测对象。

综述
数据
下载
服务

综述

LST400超声波物位变送器的微处理器会发出一个电子脉冲信号给传感器,并同时启动计时器开始计时。传感器将电脉冲信号转变为声学振动信号,向被测对象发射。在声信号到达被测对象的表面后,信号能量将被反射回传感器。而传感器将声信号重新变回电信号,并传送给微处理器。微处理器收到信号后停止计时,计算信号发射、接收间的时间差,并利用已知的信号传播速度,得到传感器和对象表面间的距离,从而得到物位。在这个过程中,借助于强大的软件支持,微处理器能将错误的信号(由壁面或其他障碍物反射回的信号)剔除,而电子滤波器能抑制环境噪音。

数据

特点:

  • 长达15m(50ft)的量程
  • 输出信号:独立4-20 mA叠加HART7
  • LCD图像显示
  • 集成的分析软件
  • 5路可配置继电器输出 (最大允许电流:8A)
  • 可应用于明渠流量测量
  • 泵循环及监控
  • 远程累加计数输出
  • 对不同应用场合可自动调节增益及能量控制

应用场合:

  • 各类液体及容器,包括储水罐
  • 固态颗粒物位测量,例如应用于进料和储物罐体等
  • 矿物油
  • 明渠流量测量,适用类型包括:
  • v-型渠
  • 水槽
  • 堰、坝

选型及附件:

  • 换能器适用介质类型:固体、液体
  • 电缆长度:10m、 20m、 30m、 40m、 50m
  • 安装定位组件:辅助换能器正对被测液面,避开障碍

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务