气动和电动定位器
AV1 & AV2

AV1 & AV2定位器应用范围广泛,能提供快速、灵敏、高精度的定位器控制。适用于单、双作用,直行程、角行程执行器。

综述
数据
下载
服务

综述

从执行机构到定位器的一个机械连杆提供位置反馈。3个不同的特性化凸轮提供给客户灵活的选择,设定信号和执行器位置之间关系可以选:平方根、线性化、平方。

AV1的定位器选择接受外部的气动信号,并转化为一个气动输出。这个气动输出一个推动执行机构的力。

AV2的定位器选择接受外部的4-20mA信号并转化为一个气动输出,这个气动输出驱动执行机构动作。

数据

  • 紧凑、坚固的设计
  • 适用于高振动的环境
  • 快速、精确的校正
  • 单双作用通用
  • 可使用天然气作为气源
  • 可选隔爆型电器转换器

 

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务