ControlMaster 1/8 DIN通用型过程控制器
CM10

灵活、可扩展、通用型1/8DIN PID过程控制器,带彩色TFT液晶显示器;直观易操作界面,便于组态配置与操作。

综述
数据
下载

综述

CM10过程控制器,可从硬件和软件两个方面的扩展,使它能够满足你的应用需求。灵活的控制功能,包括开/关、时间比例、模拟控制、双输出控制和数学与逻辑控制,使这个控制器适用于广泛的过程应用。
 
可通过前面板便捷导航菜单或电脑组态软件完成全组态设置,CM10可迅速通讯,然后通过高级自动调整功能调整。MODBUS®总线和以太网通信选项,确保便于集成到控制系统中。

数据

  • 高清液晶、彩色TFT、5.5厘米(2.2英寸)显示屏,报警信息和诊断信息一目了然无需滚动查看
  • 全文字显示和便捷导航、弹出式菜单,使其操作、组态格外简便
  • 广泛的定制功能,使显示器可定制以满足您的工艺要求
  • 可扩展的硬件和软件功能,以满足您的应用需求
  • 灵活的控制功能,包括开/关、时间比例控制、模拟PID控制和电动调节阀控制策略
  • 广泛的功能提供灵活的问题解决能力;包括数学和逻辑计算,为解决应用需求提供动力
  • 以太网和MODBUS®通信选项,便于轻松集成到更大的控制系统或其他过程仪表中
  • 严苛的设计,符合IP66和NEMA 4X环境防护等级

下载

Loading documents