ControlMaster 1/4 DIN通用型过程控制器

高度通用的PID控制器,具有直观的操作界面、强大的控制功能和灵活的连通性

综述
数据
下载

综述

ControlMaster CM30是一多面手,1/4“DIN标通用型PID过程控制器,彩色TFT显示屏,直观的操作界面简化了的组态设置和操作方式。

高度可扩展的硬件和软件功能,CM30可以容易地被设定来满足几乎任何过程控制应用--简单且先进。
强大的控制功能,如自适应控制、数学与逻辑计算和累计功能提供处理问题的灵活方案,使得CM30适应于广泛的工艺过程的应用。

可通过前面板便捷导航菜单或电脑组态软件完成全功能组态设置,CM30可迅速通讯,然后通过高级自动调整功能调整。

MODBUS®总线和以太网通信选项,确保便于集成到控制系统中。

数据

  • 高清液晶、彩色TFT显示屏,详细的过程参数信息包括历史记录
  • 直观的操作界面和清晰的文字提示,简化了安装、调试和运行
  • 可扩展的硬件和软件功能,以满足您的应用需求
  • 强大的控制功能,包括级联、前馈、比例、预测和自适应控制策略以及双回路控制功能
  • 广泛的功能提供灵活的问题解决能力;包括数学和逻辑计算,为解决应用需求提供动力
  • 以太网和MODBUS®通信选项,便于轻松集成到更大的控制系统或其他过程仪表中
  • 严苛的设计,符合IP66和NEMA 4X环境防护等级

下载

Loading documents