CM50通用型PID过程控制器,提供的许多功能和性能,以满足广泛的工业应用。详细的过程信息清晰地呈现在CM50的彩色TFT显示屏上,直观的操作界面简化了的组态设置和操作方式。IP66和NEMA 4X防护等级,使得控制器可被用于冲洗应用中。
高度可扩展的硬件和软件功能,CM50可以容易地被设定来满足几乎任何过程控制应用--简单且先进。
强大的控制功能,如自适应控制、数学与逻辑计算和累计功能提供处理问题的灵活方案。
可通过前面板便捷导航菜单或电脑组态软件完成全功能组态设置,CM50可迅速通讯,然后通过高级自动调整功能调整。MODBUS®总线和以太网通信选项,确保便于集成到控制系统中。