概述
JDF200 现场指示器具有易于阅读的宽屏 LCD 显示屏,提供灵活的配置功能。直观且用户友好的 “Easy Setup” 菜单使现场操作员无需培训即可与设备进行交互,并且只需几个指导步骤即可设置所有必需的参数。
此外,JDF200 可以配备独特的 ABB TTG(透窗)触摸屏技术,无需打开带视窗的前盖即可快速轻松地进行本地配置。试想一下在防爆环境中配置设备:保持外盖封闭意味着快速、轻松、安全的现场操作。
这款 ABB 现场指示器与所有 4-20 mA的两 线制系统兼容,因此适用于需要远程测量流量、液位、密度、压力、温度和传热速率的所有行业领域。