全新的 JDF300 FF现场总线指示器,设计上可承受高振动、耐受腐蚀区域的不良影响,是钢铁、油气、化工、储站与运输场景的理想选择。
由于它能够显示多达 8 种不同的变量,包括压力、温度、流量或任何其他变量,该指示器非常适合远程查看过程数据。
JDF300 已获得 ATEX、FM 和 IECEx 认证,这意味着它非常适合在工业环境中使用,尤其是在高危环境中,使测量更简单,以及操作员更安全。
JDF300 与任何现有的 Foundation Fieldbus 网络兼容,并提供本地或远程灵活的配置功能,具有直观且用户友好的设置菜单,允许现场操作员无需经过任何深入培训即可与设备进行交互。
JDF300 有铝制或不锈钢外壳可供选择,因此适用于恶劣的环境条件。独特的多用途支架系统使得使用相同的支架可以安装到墙壁上或管道上。模块化结构还使在需要维护时更容易更换相应的部件。