Millmate 400控制器
PFCA401

Millmate 400控制器,能够提供多种功能,同时易于使用。

概览
数据
下载
服务

概览

该控制单元内置多种机械安装模式。这意味着用户只需根据分步菜单操作,即可设置控制单元和进行正确的带材张力计算。

一些内置功能:
易于安装
- 工业级电子装置,运行温度最高达到70°C
- 符合EMC标准,无需额外的外壳
- 控制装置底部装有可插拔的螺丝端排,很容易接近
- 内置的用于电缆屏蔽的接地点
- 供电电压100 - 240 V AC
易于调试
- 按照分步菜单设置控制单元
- 预定的标准测量模式
- 易于配置的模拟量/数字量输入/输出端口
- 阈值判断
- 单位选择(N、kN、MN、kp、t、lb、T)
- 仿真功能,轻松检查系统集成
易于维护/监控
- 自诊断测试系统,其中包括传感器测试
- 通过PC进行设置参数的导入和导出
- 网络连接,可以进行远程接入

数据

外部连接:

- 传输至压头的励磁电流
- 接收压头信号的2个或4个模拟量输入端口
- 4个模拟量输出端口(电压或电流)
- 用于接收控制信号的8个数字量输入端
- 8个数字量输出端
- 给外围设备提供的+24 V电源(最大0.5 A)
- 以太网连接至:
- 其他Millmate控制单元和操作单元
- 其他采用VIP协议的控制系统
- 2个RS-232串行接口,与外部显示器、控制装置等连接
- 高速现场总线(选项)
Properties  
Dimensions (H x W x D) 380 x 235 x 90 mm 
Weight 5 kg
Protection class IP 20
   
Mains voltage 85 - 264 V
Power consumption 1400 VA
   
Operation temperature 0 to +70°C
Storage temperature
-40 to +70°C
   
Analog outputs
 
   Voltage 0 - 10 V
   Current 0 - 20 mA
  4 - 20 mA
  insulated as group
   Step response 5 ms (0 - 90%)
   
Digital inputs 0/+24 V, insulated 4 + 4
Digital outputs
0/+24 V, insulated 4 + 4

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service