垂直测量
枕式压头
PFCL 201

垂直枕式压头是轧机和处理线(退火、酸洗、镀锌线等)的理想选择。

概览
数据
压磁技术
下载
服务

概览

该压头由整块不锈钢制成,具有很高的弹性系数,非常坚固。
它能够安装在轴承座下方,测量垂直分力,可以双向测量。

数据

Properties
Nominal load
(rated capacity) kN 5.0 10.0 20.0 50.0
Lbs. 1125 2250 4500 11250
Extended load kN 7.5 15.0 30.0 75.0
Lbs. 1688 3375 6750 16875
Permitted load
Transverse direction kN 2.5 5.0 10.0 25.0
(horizontal) h=300 mm Lbs. 563 1125 2250 5625
Overload capacity
Measurement direction
(vertical) kN 50.0 100.0 200.0 500.0
Lbs. 11250 22500 45000 112500
Transverse direction
(horizontal) h=300 mm kN 2.5 5.0 10.0 20.0
Lbs. 563 1125 2250 4500
Deflection mm 0.02 0.02 0.02 0.02
1/1000 inch 0.8 0.8 0.8 0.8
Spring constant kN/mm 250 500 1000 2500
1000 Lbs./inch 1430 2860 5720 14300

Pressductor Technology

ABB的Millmate 带材张力测量系统压头,是以1954年获得专利的、著名的Pressductor®磁致效应为基础的,根据该原理,钢材的磁特性会受到机械作用力的影响。

在传感器内有四个孔。相互垂直的两个线圈通过这些孔缠绕在一起。一个线圈被施加交流电,另一个线圈作为测量线圈。由于两个线圈相互垂直,只要传感器上没有负荷,它们之间就没有磁耦合。

如果传感器上有负荷(如图所示),磁场特性就会改变。在受力方向上钢材的导磁率将降低,在垂直方向上将增加。这导致磁通对称性发生变化,部分磁通将诱导二次侧线圈产生感应电压。感应电压与负荷
成比。
Empty390-30

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language