垂直测量
枕式压头
PFCL241

压头 PFCL241-SE 是多辊轧机以及其他带材张力较高的轧机应用的理想选择。它还可以用于处理线中的大张力应用。

概览
数据
压磁技术
下载
服务

概览

这种压头是一种由整块不锈钢制成的实心张力计,具有与其它Pressductor枕式压头类似的高弹性系数,非常坚固。它能够安装在轴承座下方,测量垂直分力,可以双向测量。PFCL241-SE适用于轧机环境,配有带护套的固定连接电缆。

数据

Properties PFCL241
Nominal load
Nominal load in the measuring direction kN 200.0
Lbs. 45000
Permitted transverse load kN 100.0
Lbs. 22500
Extended load in measuring direction kN 300.0
Lbs. 67500
Overload capacity
In measurement direction kN 1000.0
Lbs. 225000
In transverse direction kN 500.0
Lbs. 112500
Deflection at nominal load mm 0.020
1/1000 inch 0.8
Spring constant kN/mm 10000
1000 Lbs./inch 57200

压磁技术

ABB的Millmate 带材张力测量系统压头,是以1954年获得专利的、著名的Pressductor®磁致效应为基础的,根据该原理,钢材的磁特性会受到机械作用力的影响。

在传感器内有四个孔。相互垂直的两个线圈通过这些孔缠绕在一起。一个线圈被施加交流电,另一个线圈作为测量线圈。由于两个线圈相互垂直,只要传感器上没有负荷,它们之间就没有磁耦合。

如果传感器上有负荷(如图所示),磁场特性就会改变。在受力方向上钢材的导磁率将降低,在垂直方向上将增加。这导致磁通对称性发生变化,部分磁通将诱导二次侧线圈产生感应电压。感应电压与负荷成比。
Empty390-30

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language