横向测量
枕式压头
PFTL 211

PFTL211-CE压头作为热轧机中活套张力测量的理想选择,可以作为一个整体安装在活套臂内,在两个方向上测量带钢的张力。

概览
数据
压磁技术
下载
服务

概览

Millmate活套张力计压头专为轧机环境设计,有两种量程可选,覆盖所有热轧机的典型测量范围。压头本体内的Pressductor力传感器能很好的适应轧机内的恶劣环境,比如油污、灰尘、轧制液、蒸汽和腐蚀性环境等。

数据

Properties PFTL211-CE
Nominal load
Nominal load in the measuring direction kN 20.0 50.0
Lbs. 4500 11250
Permitted transverse load kN 100.0 250.0
Lbs. 22500 56200
Extended load in measuring direction kN 30.0 75.0
Lbs. 6740 16900
Overload capacity
In measurement direction kN 200.0 500.0
Lbs. 45000 112500
In transverse direction kN 200.0 250.0
Lbs. 45000 56200
Deflection at nominal load mm 0.020 0.050
1/1000 inch 0.8 2.0
Spring constant kN/mm 1000 1000
1000 Lbs./inch 5710 5710

压磁技术

ABB的Millmate 轧制力测量压头,是以1954年获得专利的、著名的Pressductor®磁致效应为基础的,根据该原理,钢材的磁特性会受到机械作用力的影响。

在传感器内有四个孔。相互垂直的两个线圈通过这些孔缠绕在一起。一个线圈被施加交流电,另一个线圈作为测量线圈。由于两个线圈相互垂直,只要传感器上没有负荷,它们之间就没有磁耦合。

如果传感器上有负荷(如图所示),磁场特性就会改变。在受力方向上钢材的导磁率将降低,在垂直方向上将增加。这导致磁通对称性发生变化,部分磁通将诱导二次侧线圈产生感应电压。感应电压与负荷成比。
Empty390-30

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language