Millmate 边部扫描传感器
PMSG12x

Millmate带材边部扫描测头是在金属带材的轧制和后续处理中作为确定带材边部的出色解决方案。对带材边部位置进行准确的测量和控制能够为生产带来可观的经济效益。

概览
数据
应用
测量技术
下载
服务

概览

Millmate带材边部扫描测头是由防腐蚀的青铜外壳保护的完整部件。测头内包含一定数量的线圈和一些信号处理电路。测头的内部由坚固的外壳和严丝合缝的盖子保护着。测头能够轻松应对灰尘、液体和腐蚀性环境。轧机冷却液不会对测量产生任何影响。这种对环境的免疫使得压头可以在离轧机非常近的地方甚至在轧机内部都可以更换。但是,在测头上方必须要有一个无金属区域。

数据

Type PMSG 123/125
Strip thickness range

 Aluminium 0.005 - 20 mm

 Steel 0.1 - 20 mm

 Stainless steel 0.3 - 20 mm
Strip width
(edge position variation) 350 mm (PMSG 123)
820 mm (PMSG 125)
Measuring distance 0 - 50 mm
Inaccuracy
Off-center ±1 mm
Edge position ±1 mm
Width ±2 mm
Weight 50 kg (PMSG 123)
75 kg (PMSG 125)
Operation temperature +5 - +70°C
Protection IP 65
Measurement start time 300 ms at strip head
Measurement time constant t ≥ 10 ms (selectable)
Air consumption 1 dm3/s at 0.5 bar

应用

Millmate边部扫描系统测量带材边部位置的一个基本要求就是带材的边部需要在测头的有效测量区域内运行。
测量每个边部需要一个测头。测头的安装方向垂直于带材方向,测头端部理论上要与带材平行。
 

测头上方的无金属区
在测头的上方必须要有一个无金属区。当然,这个金属是指带材自身以外的金属,带材还是需要运行在靠近测头的位置的。为了达到在最大测量距离的最高测量精度,在这个无金属区内必须不能有任何金属物体。

最佳测量结果
要想得到一个优秀的测量结果,在安装的时候脑子里必须有一下几条:
在无金属区内,不能有除带材外的其他任何金属物体;
测头不能被带材端部猛烈撞击;
带材在有效测量区内尽可能靠近测头,建议距离是20-40mm

MSS Metal-free zone_sitefinity_21

测量技术

在工作时,测头内部的线圈会产生微弱的脉冲磁场。

ABB专利的脉冲涡流(PEC)技术可以保证在金属材料发生变化、环境干扰、以及诸如带材边浪和带材跳动导致的测量距离变化的情况下进行精确的测量。

三个线圈同时工作。被带材边部部分覆盖的线圈测量的是带材距离和边部位置的综合结果。结合另外两个线圈测得的距离,可以计算出边部的真实位置,不受材料和距离的影响。

为了获得足够大的测量范围,测头内置了一系列排列成直线的线圈。系统本身会自动选择使用相应的线圈。
 

脉冲涡流(PEC)技术测量的各阶段

阶段1:发射

线圈的发射形成一个电磁场。
磁场的“能量”储存在带材和下面的空气间隙中。

Phase1-390-114
阶段2:位置测量
 

磁场关闭的瞬间进行快速的空气间隙响应。
测得的空气间隙的能量与带材边部位置和带材与线圈之间的距离相符。

Phase2-390-114
阶段3:材料补偿

磁场关闭时,源自带钢表面区域基于材料种类的响应就开始了。
材料信号的测量在空气间隙信号下降后开始。
材料信号在位置测量中用于补偿表面响应,从而给出不依赖于材料种类的真实位置测量值。
Phase3-390-114

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language