高温温度计
SensyTemp TSH200

高温燃烧、退火和熔炼过程,通常是在没有压力的情况下温度可高达1800°C(3272°F)。因此,选择合适的热电偶套管是温度测量的较大挑战。
套管材料的耐温性和防腐蚀性是两个决定性的因素。与适当的热电偶组合使用中,主要考虑套管对温度传感器测量精度的影响以及套管本身的使用寿命。

您可以通过选择恰当的温度传感器尺寸,并从优化生产力和效率中受益。

综述
数据
工具
下载
服务

综述

用于工业炉、燃烧和熔炼过程的高温装配式热电偶。通讯方式有 FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS PA,HART,4 … 20mA 或直接传感器输出。通过ABB典型的模块化系统:

  • TSH210,金属套管型,温度高达1300°C(2372°F)
  • TSH220,陶瓷套管型,温度高达1800°C(3272°F)
  • TSH250,铂金套,温度高达1650°C(3002°F)
  • 适用于主要过程连接
  • 适用于主要过程控制系统

数据

  • 支持众多应用场合
    – 符合 EN 50446标准,同时也符合ABB标准
  • 接线盒
    – AUZ:铝制,铰接盖
    – AUZH:铝制,铰链高盖
    – BUZ:铝制,铰接盖
    – BUZH:铝制,铰链高盖
    – 其它各种形式和材质的接线盒
    – 一体式变送器(4 … 20 mA 叠加 HART、FF、PA)
  • 过程连接
    – 活动锁止法兰组
    – 活动卡套螺纹
    – 焊接式标准法兰

工具

为您的测量需求找到最好的产品!

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务

Select region / language