温度传感器
SensyTemp TSP100


标准应用温度传感器

这个系列热电阻或热电偶温度传感器主要应用于管道和工程储罐中。适用于中、低工艺要求。可通过FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS PA、HART通讯、4 … 20 mA 或直接传感器信号输出。

 

综述
数据
工具
下载
服务

综述

SensyTemp TSP100 系列传感器允许在线更换测量插芯。较短响应时间和高抗振性,满足苛刻的工艺要求。
  • TSP111 不带外套管
    –  插入到现有的套管中
  • TSP121 带焊接管式套管
    – 螺纹、法兰、卡套接头
  • TSP131 带钻孔式套管
    – 螺纹、法兰、焊接式

数据

  • 模块化设计,意味着灵活
    – 套管、延长管、接线盒、变送器
    – 可更换测量插芯
  • 接线盒
    – BUZ:铝制,铰接盖
    – BUZH:铝制,铰链高盖
    – BUZHD:铝制,铰链高盖并带AS型LCD液晶显示器
    – BUKH:塑料,铰链高盖
    – 其它各种设计和材质的接线盒
  • 一体式变送器
    – 4 … 20 mA 叠加 HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
  • 适合本质安全型防爆

工具

为您的测量需求找到最好的产品!

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务