温度传感器
SensyTemp TSP411

重型应用温度传感器

石油、天然气行业,传感器轻松选择。TSP411为非常苛刻的行业需求提供温度传感器解决方案,高品质的组件构建高精度、强悍、安全的解决方案。可通过FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS PA、HART通讯、4 … 20 mA 或直接传感器信号输出。

综述
数据
工具
下载
服务

综述

SensyTemp TSP411 系列传感器允许在线更换测量插芯。较短响应时间和高抗振性,满足非常苛刻的工艺要求。这款产品可以结合TSW400钻孔式套管,提供完整的、符合客户要求的解决方案。

数据

  • 石油、天然气行业用温度传感器
    – TSW400套管、延长管、接线盒、变送器
    – 可更换测量插芯
  • 接线盒
    – AGL:铝制,螺旋盖
    – AGLH:铝制,螺旋高盖
    – AGLD:铝制,螺旋盖并带A型或AS型LCD液晶显示器
    – AGS:不锈钢,螺旋盖
    – AGSH:不锈钢,螺旋高盖
    – AGSD:不锈钢,螺旋盖并带A型或AS型LCD液晶显示器
  • 一体式变送器
    –  4 … 20 mA 叠加 HART
    – PROFIBUS PA 3.01
    – FOUNDATION Fieldbus ITK 5.2
  • 适合本质安全型、隔爆型、无火花型防爆

工具

为您的测量需求找到最好的产品!

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务