卫生型温度计
SensyTemp TSHY

食品、饮料工程用温度计。通过4 ... 20 mA通讯或传感器信号直接输出。恶劣的环境条件、节省安装的空间和灵活的装配形式,这只是日常应用和可靠温度传感器技能的一些例子。

综述
数据
下载
服务

综述

  • 响应时间短
  • 适合CIP在线清洗安装
  • 符合85/357/EEC指令,符合德国牛奶管理令(MVO)
  • 适用于在线或表面测量

数据

  • 温度范围
    - - 50 … + 250 °C (- 58 …  + 482 °F)
  • 最大压力
    - 10 bar / 140 bar(145 psi / 2030 psi)
  • 输出信号
    - 传感器信号、4 ... 20 mA、HART
  • 响应时间
    - 快速、中等

下载

Loading documents

服务

ABB为您提供全生命周期服务,包括:

欲了解全面的服务内容,请浏览测量与分析服务