控制单元
PMGA12*

Millmate 测厚仪系统是一套高精度的测量系统,在轧机现场可以获得与实验室相同的测量精度。

控制单元用于控制系统自动运行并与上位系统通信。具有如下接口:

- Profibus-DP 现场总线接口
- OPC网络通信接口
- 集散I/O信号接口

控制单元同时与测头通信,处理测头测量数据、控制测头的状态及垂直和水平位置,处理各种故障。控制器可带单测头或双测头,提供壁式机柜和立式机柜。

概览
数据
应用
下载
服务

数据

Type
Single gauge system PMGA 121
Double gauge system PMGA 122
Supply voltage 115/230 V +10/-15%
Power consumption 300 VA
Thickness output ±10 V
Digital inputs 24 V nominal, opto insulation
Digital outputs 24 V/0.5 A, opto insulation
Operation temperature +5 to +45°C
Dimension W x D x H
Elkapsling wall cabinet 800 x 300 x 800 mm
Elkapsling floor cabinet 800 x 400 x 1900 mm
MNS Select floor cabinet 840 x 656 x 2225 mm
Weight
Elkapsling wall cabinet 75 kg
Elkapsling floor cabinet 250 kg
MNS Select floor cabinet 250 kg
Protection class
Elkapsling wall/floor cabinet IP 54
MNS Select floor cabinet IP 21/IP 54

应用

MTG 系统可以很容易地实现与AGC系统通信,进行前馈、反馈和秒流量控制。

网络通信
作为选项,MTG的OPC通讯接口(www.opcfoundation.org)是在系统集成时I/O接口之外的另一选择。本系统支持通过以太网进行OPC2.0数据访问。具有OPC客户端功能的上位机通过可选的OPC服务器与控制单元进行数据交换、访问测量数据和进行系统设置。

Profibus-DP
作为选项,MTG系统可安装Profibus-DP子站通讯接口,用于与轧机控制系统通讯。Profibus-DP总线可快速传输测量数据。它还能用于设置名义厚度值和远程控制测头移动和进行系统设置。

单测头或双测头系统
可逆轧机在轧机出口和入口处都需要安装测厚仪。 MTG系统提供两种控制器。一种处理单测头,一种处理双测头。同时操作员站也具有同时显示双测头画面的功能。操作员站可在同一画面上显示两个测头的厚差图。
上述功能在多机架轧机和剪切线上也有广泛的应用。

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language