垂直测量
压磁式压头
PFCL301E

垂直Mini系列枕式是一款“真正的”垂直力压头,它只测量与其顶面垂直的分力总和。

概览
数据
压磁技术
下载
服务

概览

该压头可以测量在印染、塑料薄膜、印刷、纺织和其他行业中使用的大多数加工设备中两个方向上的垂直力。

- 无漂移、无需重新标定的优质压头
- 测量范围大
- 简单易用

数据

Properties PFCL301E
Nominal load
(rated capacity) kN 0.2 0.5 1.0
Lbs. 45 112 225
Extended load kN 0.3 0.75 1.5
Lbs. 67 169 337
Permitted load
Transverse direction kN 0.05 0.125 0.25
(horizontal) h=135 mm Lbs. 11 28 56
Overload capacity
Measurement direction kN 0.6 1.5 3.0
(vertical) Lbs. 135 337 674
Transverse direction kN 0.3 0.75 1.5
(horizontal) h=135 mm Lbs. 67 169 337
Deflection mm 0.020 0.024 0.040
1/1000 in. 0.8 0.8 1.2
Spring constant kN/mm 9.0 22.0 34.0
1000 Lbs./inch 52 124 197

Hight (h) from load cell's bottom surface to roll center line.

压磁技术

ABB的Millmate 带材张力测量系统压头,是以1954年获得专利的、著名的Pressductor®磁致效应为基础的,根据该原理,钢材的磁特性会受到机械作用力的影响。
 
在传感器内有四个孔。相互垂直的两个线圈通过这些孔缠绕在一起。一个线圈被施加交流电,另一个线圈作为测量线圈。由于两个线圈相互垂直,只要传感器上没有负荷,它们之间就没有磁耦合。

如果传感器上有负荷(如图所示),磁场特性就会改变。在受力方向上钢材的导磁率将降低,在垂直方向上将增加。这导致磁通对称性发生变化,部分磁通将诱导二次侧线圈产生感应电压。感应电压与负荷成比。

ABB独有的压磁®技术让Mini系列枕式压头非同寻常的坚固,让它们能承受各种不同的工作条件。
Empty390-30

下载

Loading documents

服务

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service

Select region / language