Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Gedetaileerde informatie voor: SEM551T

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact op met ons. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Datasheet
Downloads
Waar te koop

SEM551T

General Information

  • Type:
    SEM551T
  • Artikelnummer:
    4TBS555152C0200
  • EAN:
    4022903035763
  • Omschrijving:
    SEM551T Junction Box Surface mounting General
  • Omschrijving:
    10MM2 Junction Box, redesigned for metric cable glands. + Terminals

Technical

  • Toepassing:
    General
  • Boxtype:
    Prewired
  • Montagetype:
    Surface mounting
  • Producttype:
    Series55

Material Compliance

  • REACH-verklaring:
    9AJK000617
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Rapport over conflictmineralen (CMRT):
    9AKK108468A3363

Environmental

  • Beschermingsgraad:
    IP66

Dimensions

  • Product netto breedte:
    125 mm
  • Product netto hoogte:
    120 mm
  • Product netto diepte:
    75 mm
  • Product netto gewicht:
    0.3 kg

Ordering

  • Pakketniveau 1 Units:
    doos 1 stuk
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.4 kg
  • Vervangen product-ID (NIEUW):
    4TBS600515C0200

Installation

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 8:
    EC002713 - Klemmenkast
  • ETIM 9:
    EC002713 - Klemmenkast
  • WEEE-categorie:
    Product Not in WEEE Scope
  • AEEA B2C / B2B:
    Business To Business
  • eClass:
    V11.0 : 27144403
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language

Popular links