Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: EPC32C20

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

EPC32C20

Algemene informatie

  • Globaal commercieel alias:
    EPC32C20
  • Type:
    EPC32C20
  • Artikelnummer:
    2CDB111201R0204
  • EAN:
    5413656949381
  • Omschrijving:
    EPC32C20 Miniature Circuit Breaker
  • Omschrijving:
    MCB EPC30 3kA 2P C 20A

Bestelinformatie

  • Nummer douanetarief:
    85364900
  • EAN:
    5413656949381
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk

Technische specificaties

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
    IEC/EN 60947-2
  • Toegekende stroom (In):
    20 A
  • Aantal polen:
    2
  • Toegekende frequentie (f):
    50 / 60 Hz
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Energiebeperkende klasse:
    3
  • Overspanningscategorie:
    III
  • Verontreinigingsgraad:
    2
  • Nominale impuls grensvoltage (Uimp):
    6 kV
  • Nominaal bedrijfsvoltage:
    400 V AC
  • Nominaal kortsluitvermogen (Icn):
    3 kA
    (415 V AC) 3 kA
  • Nominaal ultiem kortsluitvermogen (Icu):
    3 kA
    (415 V AC) 3 kA
  • Uitschakelkenmerk:
    C
  • Breedte in module-eenheden:
    2

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Afmetingen

  • Product netto breedte:
    0.018 m
  • Product netto hoogte:
    0.086 m
  • Product netto diepte:
    0.076 m
  • Product netto gewicht:
    0.16 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    pack 12 stuk
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    0.077 m
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    0.092 m
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    0.216 m
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    2.05 kg

Classificatie

  • Object classificatiecode:
    Q
  • ETIM 5:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 6:
    EC000042 - Installatieautomaat
  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • UNSPSC:
    39121614
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons