Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: AC/S1.2.1

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

AC/S1.2.1

Algemene informatie

  • Type:
    AC/S1.2.1
  • Artikelnummer:
    2CDG110206R0011
  • EAN:
    4016779015806
  • Omschrijving:
    AC/S1.2.1 Application Controller, BACnet, MDRC
  • Omschrijving:
    Automation Controller with pre-defined Automation Modules for a holistic Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Automation Solution from Central HVAC to Room Automation to meet the Energy Efficiencies Objectives like EN 15232 or LEED. Automation Modules for example Schedule, Set Point Calculation, Heat Curve Calculation, Data Logging and Device Monitoring. Own Automation Modules can be created by a graphical Logic Editor. The Controller has an automatic generated web based User Interface to monitor and manage the KNX System. Built in BACnet/IP Gateway to connect the KNX System with Building Management Systems (BMS). Bidirectional data exchange between KNX and BACnet.
    The Engineering is done completely by the ETS. An additional external Software is not required.

Bestelinformatie

  • EAN:
    4016779015806
  • Nummer douanetarief:
    85389091
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk
  • E-Number (Finland):
    2814555
  • E-Number (Sweden):
    1739446

Afmetingen

  • Product netto diepte:
    63.5 mm
  • Product netto hoogte:
    90 mm
  • Product netto breedte:
    70 mm
  • Product netto gewicht:
    0.192 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    box 1 stuk
  • Pakketniveau 1 EAN:
    4016779015806
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    78 mm
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    66 mm
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    95 mm
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.228 kg

Technische specificaties

  • Compatibele bussystemen:
    KNX (TP)
    BACnet
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Montagetype:
    DIN-rail
  • Breedte in module-eenheden:
    4

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Classificatie

  • ETIM 7:
    EC000676 - Logic component for bus system
  • ETIM 8:
    EC000676 - Logic component for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143103
  • WEEE-categorie:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • UNSPSC:
    32151705
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3567 >> PLC function/technology module
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons