Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

You can view this page in:

 


Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: SUG/U1.1

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Afdrukken...
Afdrukken...
Datasheet
Downloads
Where to buy

SUG/U1.1

Algemene informatie

  • Type:
    SUG/U1.1
  • Artikelnummer:
    2CDG110207R0011
  • EAN:
    4016779997362
  • Omschrijving:
    SUG/U1.1 Split Unit Gateway, FM
  • Omschrijving:
    The Split Unit Gateway forms the interface between the KNX system and many manufacturers’ air conditioners, so-called split units. The device converts the KNX telegrams into infrared commands and transmits them to the split unit.
    The transmitter of the supplied cable is bonded directly onto the split unit’s receiver. The split unit then no longer receives the commands from a remote control. Instead, it can be operated via any KNX sensors or via a visual display system. The device is put into operation with the ETS, and a free ETS app is available to select the split unit model. Auxiliary voltage is not required.

Bestelinformatie

  • EAN:
    4016779997362
  • Nummer douanetarief:
    85176200
  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk
  • E-Number (Switzerland):
    405830305
  • E-Number (Finland):
    2814545
  • E-Number (Sweden):
    1739091

Afmetingen

  • Product netto diepte:
    40 mm
  • Product netto hoogte:
    39 mm
  • Product netto breedte:
    12 mm
  • Product netto gewicht:
    0.02 kg

Verpakkingsinformatie

  • Pakketniveau 1 Units:
    box 1 stuk
  • Pakketniveau 1 EAN:
    4016779997362
  • Pakketniveau 1 Lengte:
    23 mm
  • Pakketniveau 1 Hoogte:
    65 mm
  • Pakketniveau 1 Breedte:
    92 mm
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.05 kg

Technische specificaties

  • Compatibele bussystemen:
    KNX (TP)
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Montagetype:
    Flush Mounted

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Milieu

  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Classificatie

  • ETIM 7:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • ETIM 8:
    EC001099 - System interface/media gateway for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143136
  • WEEE-categorie:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • UNSPSC:
    43222605
  • IGCC (IDEA granulaire categoriecode):
    6809 >> System interface/media gateway for bus system
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact

Populaire koppelingen

ABB Webfeeds

Volg ons