You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Dutch

speaking country.

Er is geen voorraadinformatie aanwezig van een distributeur in Nederland.


Vind snel een ABB partner

Gedetaileerde informatie voor: SN201 L-C25

Deze pagina bevat: technische datasheets, documenten bibliotheek en links naar gerelateerde producten. Als u andere informatie nodig hebt, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie onderaan de pagina.

Datasheet
Downloads
Where to buy

SN201 L-C25

Algemene informatie

  • Type:
    SN201 L-C25
  • Artikelnummer:
    2CSS245101R0254
  • EAN:
    8012542088851
  • Omschrijving:
    SN201 L-C25 Miniature circuit breaker - 1+NP - C - 25 A
  • Omschrijving:
    The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit. Neutral is on the right

Technische specificaties

  • Normen:
    IEC/EN 60898-1
  • Uitschakelkenmerk:
    C
  • Toegekende spanning (Ur):
    230 V AC
  • Nominaal bedrijfsvoltage:
    acc. to IEC 60898-1 230 V
  • Nominaal isolatievoltage (Ui):
    acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
  • Nominale impuls grensvoltage (Uimp):
    4 kV
  • Diëlektrische testspanning:
    2 kV
  • Primaire nominale stoothoudspanning:
    4 kV
  • Ingangsspanningstype:
    AC
  • Toegekende stroom (In):
    25 A
  • Nominaal kortsluitvermogen:
    (230 V) 4.5 kA
  • Nominaal ultiem kortsluitvermogen (Icu):
    (230 V) 6 kA
  • Nominaal vermogen kortsluitvermogen (Ics):
    (230 V AC) 4.5 kA
  • Toegekende frequentie (f):
    50/60 Hz
  • Vermogensverlies:
    4.4 W
  • Aansluiting voeding:
    Arbitrary
  • Statusindicator:
    Red ON / Green OFF
  • Energiebeperkende klasse:
    3
  • Elektrisch uithoudingsvermogen:
    10000 cycle
  • Mechanisch uithoudingsvermogen:
    20000 cycle
  • Aantal polen:
    1+N
  • Aantal beveiligde polen:
    1
  • Aantal module-eenheden per DIN-rail:
    1
  • Overspanningscategorie:
    III
  • Positie van neutrale klemmen:
    Right
  • Aanhaalmoment:
    1.2 N·m
  • Type Toebehoren:
    Auxiliary contact
    Signal contact / auxiliary contact
    Shunt trip
    Undervoltage release
  • Bedieningswijze:
    Toggle - Insulation group IIIA, black, sealable in ON-OFF positions
  • Behuizingstype:
    Insulation group II, RAL 7035
  • Type schroefklem:
    Cage Terminal
  • Plaats van inbouw:
    Any
  • Accessoires beschikbaar:
    Ja
  • Verbindingscapaciteit:
    Flexible 1 … 10 mm²
    Rigid 1 … 16 mm²
  • Kabelstriplengte:
    11 mm
  • Terminaltype:
    Schroef

Milieu

  • Omgevingstemperatuur:
    -25...55 °C
  • Omgevingsluchttemperatuur:
    Werking -25 … 55 °C
  • Referentie omgevingsluchttemperatuur:
    30 °C
  • Beschermingsgraad:
    IP20
  • Verontreinigingsgraad:
    2
  • Milieu-omstandigheden:
    28 cycles
    ;with 55 °C / 90-96 %
    ;and 25 °C / 95-100 %
  • Weerstand tegen trillingen volgens IEC 60068-2-6:
    0.35mm or 5g - 20 cycles at 5…150…5 Hz without load
  • Schokweerstand volgens IEC 60068-2-27:
    30g 2 shocks 13 ms
  • RoHS-status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • RoHS-informatie:
    9AKK106713A5572
  • Milieu-informatie:
    refer to RoHS information
  • Rapport over conflictmineralen (CMRT):
    9AKK108468A3363

Afmetingen

  • Breedte in module-eenheden:
    1
  • Product netto breedte:
    0.018 m
  • Product netto hoogte:
    0.085 m
  • Product netto diepte:
    0.069 m
  • Product netto gewicht:
    0.110 kg
  • Inbouwdiepte (t2):
    69 mm

Bestelinformatie

  • Minimale bestelhoeveelheid:
    1 stuk
  • Pakketniveau 1 Units:
    doos 6 stuk
  • Pakketniveau 1 Brutogewicht:
    0.684 kg
  • E-Number (Finland):
    3217715

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Installation

Populaire downloads

Classificatie

  • ETIM 8:
    EC000042 - Installatieautomaat
  • ETIM 9:
    EC000042 - Installatieautomaat
  • WEEE-categorie:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • AEEA B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85362010
  • eClass:
    V11.0 : 27141901
  • Object classificatiecode:
    F
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language

Populaire koppelingen