Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Szczegółowe informacje dla: PSR25-600-70

Ta strona zawiera dane techniczne produktu, dokumenty oraz linki do oferty powiązanej z niniejszym produktem. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami poprzez formularz dostępny na końcu strony.

Karta produktu
Pliki do pobrania
Kup produkt online
Related Links

PSR25-600-70

Ogólne informacje

  • Oznaczenie globalne:
    PSR25-600-70
  • Typ produktu:
    PSR25-600-70
  • Kod zamówieniowy:
    1SFA896108R7000
  • Oznaczenie typu ABB:
    PSR25-600-70
  • Numer EAN:
    7320500338285
  • Opis katalogowy:
    PSR25-600-70 softstart - 25 A - 208 ... 600 V AC
  • Opis:
    Softstart PSR25-600-70 ma znamionowy prąd 25 A przy napięciu pracy w zakresie od 208...600 V AC. Znamionowe napięcie sterowania 100...240 V AC przy częstotliwości 50/60 Hz. Softstart PSR realizuje poprzez sterowanie w dwóch fazach funkcję łagodnego rozruchu i zatrzymania. Posiada wbudowane obejście (bypass) ułatwiający instalację i oszczędzający energię. Sygnały RUN i TOR są dostępne z wyjściami przekaźnikowymi w stanie NO (stan normalnie otwarty). Rampy rozruchu i zatrzymania i czas można łatwo ustawić za pomocą trzech potencjometrów od frontu softstartu. Softstart PSR może być używany w połączeniu z ręcznym rozrusznikiem silnika (MMS) firmy ABB, co ułatwiają dedykowane zestawy są zestawy połączeń mechanicznych. Inną popularną opcją jest komunikacja Fieldbus, którą można włączyć za pomocą zewnętrznego adaptera i wtyczki Fieldbus. Seria PSR to nasze najbardziej kompaktowe softstarty o podstawowej funkcjonalności. Nadają się do małych silników trójfazowych o prądach znamionowych od 3 do 105 A i mogą obsłużyć do 100 rozruchów na godzinę. Typowe zastosowania to rozruchy pomp, wentylatorów, sprężarek i przenośników.

Akcesoria

Pokaż akcesoria
Identyfikator Opis Typ Ilość Jednostka miary
1SFA896212R1001
PSR30-MS132 Connection Kit PSR30-MS132 1 sztuka
1SFA896312R1002
PS-FBPA Fieldbus plug kit PS-FBPA 1 sztuka
1SFA896311R1001
PSR-FAN3-45A FAN PSR-FAN3-45A 1 sztuka

Charakterystyka zamówienia

  • Minimalna ilość zamówienia:
    1 sztuka
  • Kod taryfy celnej:
    85371091

Najczęściej Pobierane

Wymiary

  • Szeroość netto:
    128 mm
  • Wysokość netto:
    160 mm
  • Głębokość / długość netto:
    45 mm
  • Masa netto:
    0.6 kg

Dane techniczne

  • Znamionowe napięcie pracy:
    208 ... 600 V AC
  • Znamionowe napięcie sterownicze (Us):
    100 ... 240 V AC
  • Ograniczenie napięcia cewki (Uc):
    24 V DC
  • Częstotliwość znamionowa (f):
    50/60 Hz
    Obwód główny 50 / 60 Hz
  • Moc znamionowa - połączenie w linii (Pe):
    (230 V) 5.5 kW
    (400 V) 11 kW
    (500 V) 15 kW
  • Prąd znamionowy - połączenie w linii (Ie):
    25 A
  • Service Factor, procentowo:
    100 %
  • Ochrona przeciwprzeciążeniowa:
    Recommended MS132 20 ... 25
  • Zintegrowane elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe:
    No
  • Nastawa prądu znamionowego silnika Ie:
    No
  • Pojemność rozruchowa przy maksymalnym znamionowym prądzie Ie:
    4xIe for 6s
  • Czas rampy:
    0 ... 20 second [unit of time]
    1 ... 10 second [unit of time]
  • Napięcie początkowe rozruchu:
    40 ... 70 %
  • Napięcie przy zatrzymaniu:
    100 ... 60 %
  • Funkcja ograniczenia prądu:
    No
  • Możliwość połączenia w wewnętrzny trójkąt:
    Nie
  • Przekaźnik rozruchu:
    Tak
  • Sygnalizacja przekaźnika obejściowego:
    Tak
  • Przekaźnik błedu:
    No
  • Przekaźnik przeciążenia:
    Nie
  • Sygnalizacja LED - koniec rozruchu:
    Zielony
  • Sygnalizacja LED - gotowość do rozruchu:
    Green
  • Sygnalizacja LED - praca:
    Green
  • Sygnalizacja LED - rampa rozruchu /zatrzymania:
    Zielony
  • Ilość rozruchów na godzinę przy 3.5*Ie w czasie 7 sekund przy czasie pracy 50%:
    10
  • Komunikacja:
    FiledBusPlug(Optional)
  • Stopień ochrony:
    IP20
  • Typ zacisku:
    Screw Terminals
  • Dane montażowe-obwód glówny (roboczy):
    Sztywny 1/2 x 2.5 ... 10 mm²
  • Dane montażowe-obwód sterowania:
    1 x 0.75 ... 2.5
    2 x 0.75 ... 2.5 mm²
    Sztywny 1 x 0.75 ... 2.5 mm²
    Sztywny 2 x 0.75 ... 1.5 mm²
  • Wytyczne dotyczące montażu układu zasilania:
    Sztywny 1 x 0.75 ... 2.5 mm²
  • Momenty dokrecajace:
    Obwód sterowania 0.6 N·m
    Obwód główny (roboczy) 2.3 N·m
    Supply Circuit 0.6 N·m
  • Typ produktu:
    PSR25
  • Funkcja:
    Soft start with voltage ramp
    Soft stop with voltage ramp

Technical UL/CSA

  • Maksymalne napięcie robocze UL/CSA:
    Obwód główny 600 V
  • Momenty dokrecajace UL/CSA:
    Obwód sterowania 5.3 in·lb
    Obwód główny (roboczy) 20.4
    Supply Circuit 5.3 in·lb

Normy środowiskowe

  • Temperatura powietrza otoczenia:
    Eksploatacja -25 ... +60 °C
    Przechowywanie -40 ... +70 °C
  • Stopień ochrony:
    IP20

Material Compliance

  • Szablon raportowania CMRT:
    9AKK108467A5658
  • Deklaracja REACH:
    2CMT2022-006481
  • Dane RoHS:
    2CMT2022-006500
  • Status RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    2CMT2023-006524
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • Kategoria WEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Informacje o pakowaniu

  • Szerokość opakowania (poziom 1):
    137 mm
  • Długość opakowania (poziom 1):
    50 mm
  • Wysokość opakowania (poziom 1):
    176 mm
  • Waga opakowania brutto (poziom 1):
    0.7 kg
  • EAN opakowania (poziom 1):
    7320500338285
  • Jednostkowe opakowanie:
    box 1 sztuka

Klasyfikacje

  • Kod klasyfikacji:
    Q
  • ETIM 7:
    EC000640 - Soft starter
  • ETIM 8:
    EC000640 - Soft starter
  • ETIM 9:
    EC000640 - Soft starter
  • eClass:
    V11.0 : 27370907
  • UNSPSC:
    39121521
  • Kod kategorii IDEA (IGCC):
    4740 >> Soft starter
Select region / language

Pożyteczne informacje