Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Szczegółowe informacje dla: Connection kit PSR45-MS165

Ta strona zawiera dane techniczne produktu, dokumenty oraz linki do oferty powiązanej z niniejszym produktem. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami poprzez formularz dostępny na końcu strony.

Karta produktu
Pliki do pobrania
Kup produkt online
Related Links

Connection kit PSR45-MS165

Ogólne informacje

  • Oznaczenie globalne:
    Connection kit PSR45-MS165
  • Typ produktu:
    PSR45-MS165
  • Kod zamówieniowy:
    1SFA896216R1001
  • Oznaczenie typu ABB:
    Connection kit PSR45-MS165
  • Numer EAN:
    7320500511619
  • Opis katalogowy:
    PSR45-MS165 Connection Kit
  • Opis:
    Zestaw przyłączeniowy dla PSR30…PSR37 z MS165

Charakterystyka zamówienia

  • Minimalna ilość zamówienia:
    1 sztuka
  • Kod taryfy celnej:
    85369001

Najczęściej Pobierane

Wymiary

  • Szeroość netto:
    54 mm
  • Wysokość netto:
    91 mm
  • Głębokość / długość netto:
    67 mm
  • Masa netto:
    0.1 kg

Dane techniczne

  • Typ produktu:
    PSR45-MS165
  • Funkcja:
    Voltage sags detection

Normy środowiskowe

  • Temperatura powietrza otoczenia:
    Eksploatacja -25 ... +60 °C
    Przechowywanie -40 ... +70 °C

Material Compliance

  • Szablon raportowania CMRT:
    9AKK108467A5658
  • Deklaracja REACH:
    2CMT2022-006481
  • Dane RoHS:
    2CMT2022-006500
  • Status RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    2CMT2023-006524
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • Kategoria WEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Informacje o pakowaniu

  • Szerokość opakowania (poziom 1):
    54 mm
  • Długość opakowania (poziom 1):
    67 mm
  • Wysokość opakowania (poziom 1):
    91 mm
  • Waga opakowania brutto (poziom 1):
    0.11 kg
  • EAN opakowania (poziom 1):
    7320500511619
  • Jednostkowe opakowanie:
    box 1 sztuka

Klasyfikacje

  • Kod klasyfikacji:
    Q
  • ETIM 7:
    EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
  • ETIM 8:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • ETIM 9:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • eClass:
    V11.0 : 27371392
  • UNSPSC:
    39121521
Select region / language

Pożyteczne informacje