Prodej náhradních dílů

S námi máte jistotu

Robota od ABB jen tak něco neodepíše – u všech náhradních dílů garantujeme dostupnost po dobu minimálně 20 let od jejich uvedení na trh. Součástí našeho zákaznického servisu je samozřejmě přístup ke kompletní nabídce sortimentu.

Na každý náhradní díl se vztahuje 18měsíční záruka. Všechny součástky jsou důkladně a pečlivě testovány výrobním závodem. V závislosti na dostupnost skladových zásob se náhradní díly expedují buď z lokálního skladu na území České republiky, centrálního evropského skladu, nebo z repasovacích center. Využít můžete i expresní dopravu, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnů a po celý rok.

Pokud přesně nevíte, který náhradní díl je pro váš robot nebo systém ten správný, nezoufejte. Zkušený tým servisních specialistů ABB poskytuje zákazníkům individuální poradenství a dokáže snadno určit, kterou komponentu potřebujete.

Spojte se s námi!

Přehled kontaktů na technickou podporu, školení a servisní oddělení robotiky ABB.