IRB 390 FlexPacker™

Nové možnosti pro ultrarychlé odebírání a balení výrobků s vyšší hmotností

 

IRB 390 FlexPacker představuje převratnou novinku v technologii delta robotů

Díky novým požadavkům spotřebitelů narůstá výroba s vysokou variabilitou výrobků v kombinaci s malým objemem i větší poptávka po regálovém či maloobchodním balení.   Delta robot IRB 390 FlexPacker je špičkově rychlý robot s vysokou nosností, který zajišťuje mimořádnou flexibilitu a rychlou dobu přechodu mezi jednotlivými typy výroby.

 

Hlavní přednosti

IRB 390 FlexPacker - Payload
Nosnost 15 kg

Vysoká flexibilita aplikací, jako je manipulace s materiálem, balení a třídění výrobků.

IRB 390 FlexPacker - Flexibility
Flexibilita

4osá verze, nosnost 15 kg
5osá verze, nosnost 10 kg

IRB 390 FlexPacker - Productivity
Produktivita

Až o 35 % rychlejší a o 45 % větší pracovní objem*

IRB 390 FlexPacker - Safety and Hygiene
Bezpečnost & Hygiena

Potravinářská maziva NSF H1
a materiál vyhovující předpisům FDA

 

Špičková nosnost

Vysoká nosnost robotu IRB 390 (15 kg) a velký pracovní rozsah umožňují odebírat více produktů, čímž se rozšiřuje škála produktů, s nimiž lze manipulovat, a zvyšuje se propustnost pracoviště.

 

Flexibilní manipulace

Flexibilnější, pětiosá verze robotu IRB 390 dosahuje vyšších rychlostí než šestiosé verze robotů a lze ji použít k vertikální orientaci krabic a balíků.

Mimořádný výkon

Díky mimořádnému výkonu ve své třídě a špičkovým cyklovým časům může robot IRB 390 odebírat výrobky z vysokorychlostních systémů, které se pohybují rychlostí až 100 m/min., a vkládat je do beden, přepravek nebo jiných typů obalů.

Vyšší produktivita

Lze kombinovat s IRB 360 FlexPickerTM a PickMaster® Twin, předním robotickým softwarem ABB pro aplikace náhodného vychystávání a balení vybaveným technologií strojového vidění, a umožňuje vytvářet simulované balicí stanice pro optimalizaci procesu vychystávání.

Více informací

 

Objevte naše portfolio

 

*Compared to IRB 360-8/1130
Loading documents
Select region / language