IRB 5510

Lakovací robot střední velikosti

Specifikace

Počet os

6

Nosnost na přírubě

13 kg

Stupeň krytí

IP67 (zápěstí IP54)

Zabezpečení do výbuchu

ochrana proti výbuchu Ex i/Ex p/ Ex c pro instalaci v Zóně 1 a Zóně 21 (Evropa), Division I, Class I & II.

Montáž

na podlahu, na šikmou rovinu, možno zavěsit 

 

CAD modely

 

Loading documents