Výměna repasovaných manipulátorů

Pro snížení nákladů na údržbu

armexchange

Pokud chcete nahradit manipulátor ve Vaší výrobě, ABB Vám připraví přesnou kopii, kterou Váš manipulátor jednoduše nahradíte. Ponecháte si řídicí jednotku, přičemž rekalibrace a přeprogramování jsou omezeny na minimum, což v konečném důsledku přináší úsporu času a s tím související nižší náklady. Řešení s repasovaným robotem umožňuje zákazníkům výhodně a efektivně prodloužit životnost robotů opětovným použitím periferií, kabeláže a přípravků při minimalizaci odstávek.


ABB používá originální díly a komponenty s certifikovanou kvalitou výrobce originálního vybavení (OEM). Nejprve provedeme vstupní kontrolu pro zjištění stavu zahrnující přísné standardizované provozní procesy. Mechanickou jednotku nebo díly demontujeme a pak provedeme druhou kontrolu všech jednotlivých dílů podle 111bodového procesu kontroly mechanických jednotek.


Opotřebené díly nebo díly, které neprošly kontrolou, jsou opraveny, nebo recyklovány a nahrazeny originálními díly OEM. Před opětovnou montáží projdou všechny díly důkladným očištěním. Každý repasovaný manipulátor je testován, aby byly zajištěny specifikace jako u nových robotů, a to při nominální nosnosti po dobu minimálně 16 hodin. Posledním krokem před odesláním zákazníkovi je kompletní nalakování mechanické jednotky.

Zvolte spolehlivé řešení - repasovaný manipulátor ABB, který splní všechna vaše očekávání.


Proces výměny repasovaného manipulátoru ABB

Klíčové přednosti

  • Prodloužená životnost manipulátoru
  • Optimalizovaná produktivita
  • Maximalizovaná návratnost investic
  • Zkrácená doba odstávky
  • Snížené riziko poruch
  • Komplexní řešení bez nutnosti speciálního školení
  • Krátké dodací termíny, skladové zásoby a rychlé uvedení do provozu (bez nutnosti přepojení kabelů či dodatečných úprav)
  • Globální servisní podpora ABB
  • Certifikovaná kvalita originálního výrobce vybavení (OEM)
  • Záruka 24 měsíců

Repasované manipulátory ABB jsou:

  • vyrobeny podle přísných systematických postupů: demontáže, čištění, kontroly a testování kvalifikovanými pracovníky ABB
  • sestaveny z dílů OEM nahrazujících opotřebované díly

Ke stažení /EN/

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language