FlexArc® - B

Svařovací buňka může být vybavena až dvěma roboty a je dodávána s kompletní sadou bezpečnostních prvků a funkcí.

Buňka je k dispozici se dvěma verzemi zakládací zóny – světelnou závorou nebo automatickými rolovacími dveřmi.

Pokročilé adaptivní řízení a moderní a rychlá polohovadla umožňují rychlou výměnu přípravků, a tím vysokou produktivitu.

  1. Polohovadlo typu B – polohovadlo IRBP B je k dispozici ve třech verzích a je určeno k manipulaci s díly s hmotností do 750 kg (včetně upínacích přípravků). Více informací zde
  2. Dotykový ovládací panel (HMI) a ruční dotykový ovládací panel Flexpendant
  3. Horizontální a vertikální světelná závora – precizně řešená bezpečnost obsluhujících pracovníků v zakládací zóně
  4. Bezpečnostní oplocení – zabraňuje vstupu do pracovního prostoru robotu
  5. Systém odsávání – pro zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů při odsávání zplodin vznikajících při svařování

 

  1. Svařovací drát – 250kg balení svařovacího drátu pro kontinuální svařování
  2. IRB 1600/2600/4600 – roboty určené pro svařovací aplikace vyžadující rychlé a přesné pohyby
  3. IRC 5 – řídicí systém robotů s technologiemi pokročilého řízení pohybu
  4. Svařovací zdroj – široká řada špičkových svařovacích zdrojů
  1. TSC (BullsEye®) – servisní stanice hořáku s čištěním, nanášením separátoru a kalibrací TCP
  2. Ocelový modulární rám

 

Více informací

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás