FlexArc® - C

Svařovací buňka může být vybavena až třemi roboty a je dodávána s kompletní sadou bezpečnostních prvků a funkcí.

Svařovací buňka je k dispozici v několika verzích s různými nosnostmi polohovacího zařízení, různým počtem instalovaných robotů, typem zabezpečení manipulačního prostoru a zastřešení. K dispozici je také široký výběr příslušenství.

 

 

  1. Polohovadlo typu C - řešení se dvěma pracovními stoly je k dispozici ve dvou verzích a je určeno k manipulaci s díly s hmotností do 1000 kg (včetně upínacích přípravků).  Více informací zde
  2. Dotykový ovládací panel (HMI) a ruční dotykový ovládací panel Flexpendant
  3. Horizontální a vertikální světelná závora – precizně řešená bezpečnost obsluhujících pracovníků v zakládací zóně
  4. Bezpečnostní oplocení – zabraňuje vstupu do pracovního prostoru robotu
  5. Systém odsávání – pro zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů při odsávání zplodin vznikajících při svařování

 

  1. Svařovací drát – 250kg balení svařovacího drátu pro kontinuální svařování
  2. IRB 1600/2600/4600– roboty určené pro svařovací aplikace vyžadující rychlé a přesné pohyby
  3. IRC 5 – řídicí systém robotů s technologiemi pokročilého řízení pohybu
  4. Svařovací zdroj – široká řada špičkových svařovacích zdrojů
  5. Osvětlení – může být instalováno ve svařovací i zakládací zóně
  6. TSC – servisní stanice hořáku s čištěním, nanášením separátoru a kalibrací TCP
  7. Ocelový modulární rám

 

Více informací

 

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás