FlexArc® - L

Svařovací buňka je k dispozici ve verzi “side-by-side” nebo “ back-to-back”. Buňka může být vybavena jedním robotem “side-by-side” nebo až dvěma roboty “back-to-back”.

Buňka je zabezpečena automatickými rolovacími dveřmi.

Pokročilé adaptivní řízení a moderní a rychlá polohovadla umožňují rychlou výměnu přípravků, a tím vysokou produktivitu.

 

  1. Polohovadlo typu L – IRBP L je modulární jednotka se čtyřmi základními komponenty (motor s převodovkou, stojan pro motor s převodovkou, koncová rotační podpěra, horizontální nosník). Více informací zde
  2. Dotykový ovládací panel (HMI) a ruční dotykový ovládací panel Flexpendant
  3. Horizontální a vertikální světelná závora – precizně řešená bezpečnost obsluhujících pracovníků v zakládací zóně
  1. Bezpečnostní oplocení – zabraňuje vstupu do pracovního prostoru robotu
  2. Systém odsávání – pro zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů při odsávání zplodin vznikajících při svařování

 

  1. Svařovací drát – 250kg balení svařovacího drátu pro kontinuální svařování
  2. IRB 1600/2600/4600 – roboty určené pro svařovací aplikace vyžadující rychlé a přesné pohyby
  3. IRC 5 – řídicí systém robotů s technologiemi pokročilého řízení pohybu
  4. Svařovací zdroj – široká řada špičkových svařovacích zdrojů
  5. TSC – servisní stanice hořáku s čištěním, nanášením separátoru a kalibrací TCP
  6. Ocelový modulární rám


 

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás
Select region / language