FlexArc® - R

Nejprodávanější buňka ABB pro obloukové svařování může být vybavena dvěma až třemi roboty a je dodávána s kompletní sadou bezpečnostních prvků a funkcí

K dispozici jsou dva typy zabezpečení zakládací zóny – světelná závora nebo automatické rolovací dveře.

Pokročilé adaptivní řízení a moderní a rychlá polohovadla umožňují rychlou výměnu přípravků, a tím vysokou produktivitu.

 

  1. Polohovadlo typu R – je určeno pro manipulaci s díly s hmotností do 1000 kg (včetně upínacích přípravků). Více informací zde
  2. Dotykový ovládací panel (HMI) a ruční dotykový ovládací panel Flexpendant
  3. Horizontální a vertikální světelná závora – precizně řešená bezpečnost obsluhujících pracovníků v zakládací zóně
  1. Bezpečnostní oplocení – zabraňuje vstupu do pracovního prostoru robotu
  2. Systém odsávání – pro zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů při odsávání zplodin vznikajících při svařování


  1. Svařovací drát – 250kg balení svařovacího drátu pro kontinuální svařování
  2. IRB 1600/2600/4600 – roboty určené pro svařovací aplikace vyžadující rychlé a přesné pohyby
  3. IRC 5 – řídicí systém robotů s technologiemi pokročilého řízení pohybu
  4. Svařovací zdroj – široká řada špičkových svařovacích zdrojů
  5. TSC – servisní stanice hořáku s čištěním, nanášením separátoru a kalibrací TCP
  6. Ocelový modulární rám

 

 

Související produkty

 

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás