FlexGripper - Claw
La pinza FlexGripper - Claw es una extensión fácil de instalar en los robots de paletizado IRB 460 o IRB 660 de ABB para aplicaciones de paletizado de bolsas a alta velocidad. Las piezas de acero inoxidables la convierten en la herramienta perfecta para soportar las condiciones más extremas
La pinza FlexGripper-Claw puede manipular bolsas de hasta 50 kg de diversas formas y contenido, desde arroz a grava, plástico o cemento.
Las FlexGrippers son fáciles de instalar y programar. La interfaz de control del robot, FlexPendant, se entrega preconfigurada con señales de salida/entrada para FlexGripper, lo que reduce considerablemente el tiempo de programación y configuración. Y la interfaz gráfica del usuario simplifica las pruebas de rutinas del paletizado. Por ejemplo, se puede realizar una prueba de recogida y colocación de FlexGripper con solo un clic.
| Versión | Peso máx. por ciclo de elevación | Peso de la pinza | Alcance de rotación del cable | Presión de aire |
| 1 | 50 kg | 60 kg | +- 180° | 4-6 bar |
Principales aplicaciones
Para más datos, consulte la hoja de especificaciones