Los robots de paletizado IRB 660 y el modelo compacto IRB 460 pueden trabajar de forma aún más eficiente en aplicaciones de paletizado de final de línea con la adición de la pinza FlexGripper - Vacuum, capaz de manipular 40 kg y hasta cinco productos a la vez.
Las FlexGrippers son fáciles de instalar y programar. La interfaz de control del robot, FlexPendant, se entrega preconfigurada con señales de salida/entrada para FlexGripper, lo que reduce considerablemente el tiempo de programación y configuración. Y la interfaz gráfica del usuario simplifica las pruebas de rutinas del paletizado. Por ejemplo, se puede realizar una prueba de recogida y colocación de FlexGripper con solo un clic.
Especificaciones
Aplicaciones principales Observaciones - Los productos que se van a elevar con la pinza de vacío deben tener una superficie densa y lisa, y una estructura rígida (p. ej., una caja de cartón) a la que puedan adherirse las ventosas de vacío.
- Debido a las variaciones de tamaño, peso, diseño, superficie, rigidez, porosidad y centro de gravedad, se deberá enviar siempre un ejemplo del tipo de producto que se va a paletizar a LPG Robots and Applications a fin de garantizar la funcionalidad.
Para más datos, consulte la hoja de especificaciones