FlexArc® - L

FlexArc - L está disponible en versiones de lado a lado o espalda con espalda. La celda se puede equipar con un robot en la versión de lado a lado o hasta dos robots uno al lado del otro.

Esta celda solo se suministra como versión de puerta enrollable.

El software adaptativo más los accionamientos de alta velocidad de los posicionadores ABB permiten cambios rápidos y una alta productividad.

 

  1. Posicionador de piezas de trabajo L: el IRBP L tiene un diseño modular con cuatro componentes principales: unidad giratoria, soporte para unidad giratoria, contrapunto y viga de soporte. More info
  2. HMI and Flexpendant
  3. Cortina de luz horizontal y vertical: una medida de protección que garantiza la seguridad del operador en la zona de carga.
  4. Valla de seguridad: evita el acceso no autorizado al espacio de trabajo del robot
  5. Campana de humos: sirve para garantizar una mayor seguridad de la celda y la extracción de los humos generados durante la soldadura.
  1. Paquete de alambre de soldadura: paquete de 250 kg de alambre de soldadura para proporcionar soldadura continua
  2. IRB 1600/2600/4600: robots diseñados para aplicaciones que requieren movimientos rápidos, repetibles y de alta precisión
  3. IRC 5: sistema de control de robot con tecnologías de control de movimiento
  4. Fuente de poder de soldadura: gama disponible de marcas probadas por ABB
  5. TSC - con limpiador de antorcha y calibración del centro de herramientas (BullsEye®)
  6. Bastidor de base modular