FlexArc® Lite

Modelos de entrada ideales para soldadura robótica

FlexArc® Lite

 

Los beneficios de las celdas estándar de diseño probado FlexArc® ahora a un coste mucho menor.

Beneficios clave

Coste de entrada bajo
Una forma eficaz de introducir un proceso de soldadura automatizado. Una solución ideal para la producción de bajo volumen con una alta mezcla de productos.

El techo - campana extractora
Todos los modelos FlexArc® Lite pueden equiparse con una campana extractora sobre la zona de soldadura. Los techos se utilizan para eliminar el polvo y los gases nocivos generados durante el proceso de soldadura, lo que ayuda a mantener condiciones de trabajo seguras y cómodas.
Diseño compacto
Las celdas FlexArc® Lite se han diseñado no solo para lograr la mejor relación precio/rendimiento, sino también para optimizar el uso del espacio de producción. Incluso hay una opción de orientación de celda en la versión derecha o izquierda.

Aceleración rápida
Las células Lite llegan a la instalación listas para soldar. La interfaz fácil de aprender reduce el tiempo de preparación y configuración. Las celdas de trabajo están preensambladas sobre una base común para una rápida instalación y reubicación.

 

ABB FlexArc® Lite B
FlexArc® Lite B

Solución de estación doble donde el robot trabaja en un lado y el operador carga y descarga en el otro lado. El posicionador de carga de hasta 750 kg le permite girar la pieza de trabajo en dos ejes.

ABB FlexArc® Lite C
FlexArc® Lite C

Ideal para piezas de tamaño pequeño a mediano que no requieren reorientación. El diseño modular, las pocas y pesadas piezas móviles, así como las mínimas exigencias de mantenimiento, hacen que el posicionador C sea fácil de reparar.

ABB FlexArc® Lite R
FlexArc® Lite R

Estación de trabajo universal adecuada para una amplia gama de operaciones de soldadura por arco. El posicionador está diseñado para manipular piezas de trabajo, incluida la fijación de un peso de hasta 1000 kg. El software dinámicamente adaptable más las unidades de alta velocidad dan como resultado cambios rápidos y una alta productividad.

 

Select region / language