RobotWare StampApp

StampApp ofrece un entorno sencillo para integrar, programar y operar células de estampación robotizadas. Su herramienta de configuración aporta a su proceso de estampación una flexibilidad sin precedentes.

StampApp, el núcleo de StampPack.

StamApp es el núcleo de StampPack, un paquete prediseñado para agilizar la instalación y la puesta en servicio de distintas configuraciones de las células de prensado, así como lograr una producción sencilla. El StampPack se ha diseñado para convertirse en una solución muy fácil de usar en diversas células de estampación y ecosistemas que ahorra tiempo y dinero.

Solo se requiere un conjunto de señales predeterminadas que interactúen con la(s) prensa(s) y otros dispositivos de célula. El resultado es una célula de producción totalmente automatizada, configurada en tiempo récord y lista para empezar a producir. Nunca había resultado tan sencillo pasar de la producción manual a la automática.

Características principales de StamApp

  • Su asistente gráfico permite enseñar al robot sin tener conocimientos de programación específicos.
  • El manejo de la célula es muy intuitivo gracias a su HMI gráfica, que proporciona información clara sobre el proceso.
  • Tanto la HMI como la programación se pueden adaptar con la herramienta de configuración StampApp, en diversas configuraciones de célula y procesos de producción.
  • Proporciona un marco para compartir y reutilizar fácilmente las configuraciones creadas y los módulos programados.
Loading documents