Az ABB a világ egyik vezető vállalata, amely robotikával és automatizálással is foglalkozik. Az ABB kínálatában megtalálhatók a 4- és 6 tengelyes ipari-, az autonóm-, a delta robotok, valamint a kobotok is, amelyek fenntarthatóbb és erőforráshatékonyabb jövőt tesznek lehetővé. De a vállalat kínálatában nemcsak ipari robotok, hanem az őket irányító, vezérlő szoftverek is fellelhetők. Az ABB a robotika terén szerzett több évtizedes tapasztalatára alapozva két együttműködő robot családot fejlesztett ki. A YuMi és a GoFa ipari kobotokat. Ezek az együttműködő ipari robotok különféle feladatok elvégzésére alkalmasak, vagyis javítják a vállalat termékeinek elkészítésének, mozgatásának, energiaellátásának és üzemeltetésének módját. Előnyük, hogy könnyen beállíthatók, programozhatók és méretezhetők. Ráadásul ezek az ipari robotok bármely nagyságú vállalat számára a különböző folyamatok hatékonyságának növelését is eredményezik.
Az ABB nem is olyan rég két új GoFa
kollaboratív robotot mutatott be
A GoFa 10 és a GoFa 12 típusú kobotok új lehetőségeket biztosítanak azon vállalatok számára, amelyek a kobotokkal történő automatizálás révén szeretnék növelni hatékonyságukat. Az akár a 10 vagy a 12 kilogrammos teherbírásnak, a hosszabb karjuknak, (ez 1,62 méteres hosszt jelent), a piacon elérhető legmagasabb ismétlési pontosságnak köszönhetően a GoFa ipari kobotok még szélesebb körű feladatokat képesek ellátni. Ez az ismételhetőség 0,02 millimétert jelent egész pontosan. Ami a többi gyártó hasonló kollaboráns ipari robot ismételhetőségének kétszerese. Ez hatalmas előnyt jelent azon vállalkozások számára, amelyek az ABB GoFa kobotjait választják. Természetesen ezeket a kollaboratív robotokat úgy fejlesztette ki az ABB, hogy hatékonyan tudjanak együttműködni az ott dolgozó munkatársakkal. Ily módon a vállalatok ellensúlyozhatják a munkaerőhiányt, miközben javítják a biztonságot és a termelékenységet. A GoFa kobotok könnyen programozhatók, és gyorsan integrálhatók a meglévő termelési környezetbe, ami csökkenti a beüzemelés, és a betanítási időintervallumot. Mit jelent ez pontosan? A beállítás és konfigurálás a kézi vezérlőeszközön történik, ahol mindez intuitív, grafikus alkalmazások segítségével lehetséges.
Milyen előnyöket kínál az ABB GoFa
kobotcsalád?
A GoFa kobotok számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy az ipari robotok biztonságosan működhessenek az ott dolgozókkal együttműködve, anélkül, hogy eközben korlátokra vagy kerítésekre lenne szükség. A GoFa folyamatosan megosztja a munkaterületet a vállalat munkatársaival, így maximális rugalmasságot és hatékonyságot biztosít. Kategóriájában a legnagyobb sebességgel működnek ezek a kobotok. Mit jelent ez a számok nyelvén? A 2,2 m/s-os TCP-sebességgel a GoFa gyorsabb, mint az iparág többi kobotja, és adott időn belül több műveletet tud végrehajtani, mint más gyártók kollaboratív robotjai. De mit jelent a TCP rövidítés? Ez az angol Tool Center Point kifejezés rövidítése, ami magyarul szerszám középpontot jelent. De nemcsak gyorsak a GoFa kollaboratív robotok, hanem rendkívül biztonságosak is. Az 5, 10 és 12 kg-os terhelés kezelésére tervezett GoFa kobot mind a hat csuklójában integrált nyomatékérzékelővel rendelkezik, ezzel kiváló teljesítményt biztosít. Ezek az érzékelők megakadályozzák a sérülés kockázatát is azáltal, hogy a kobotot azonnal leállítják, ha emberi munkatárssal való érintkezést észlelnek. Ezenfelül a GoFa kobotok a por és nedvesség behatolása ellen is védettek, mégpedig IP67-es védelemmel vannak ellátva, ennek köszönhetően olyan feladatok automatizálását tudják átvállalni, mint a gépek karbantartása, hegesztése, alkatrészkezelése, polírozása vagy összeszerelése. Ezenkívül a GoFa energiatakarékos funkcióval is rendelkezik, mint például a fékezési energia visszanyerése, ezzel akár 20 százalékkal csökkenthető a robot energiaszükséglete, ez pedig nagyban hozzájárul a vállalat fenntarthatóságának javításához, amely viszont napjainkban központi eleme a cégek működésének.

ABB CRB 15000 GoFa Kobot
Mely iparágakban használják előszeretettel a GoFa kollaboratív robotokat?
A GoFa kobotokkal az ABB olyan ipari szegmensek számára nyújt a hatékonyság gyors növelésében segítséget, mint az anyagmozgatás vagy a gépkezelés, az alkatrészek összeszerelése, a csomagolás és az ellenőrzés. Ezek a műveletek elsősorban az elektronika, az élelmiszeripar és a csomagolástechnika területén találhatók.
A GoFa 10 és GoFa 12 kobotok könnyen
programozhatók, üzembe helyezhetők és működtethetők
Az ABB GoFa kobotok kezelése különösen egyszerű, például a robot fejen található egyszerű gombok, valamint a Wizard Easy Programming segítségével. Például a robot pozícióba lépésének, a termék felvételének, valamint a mozdulatok ismétlésének beállítása szinte gyerekjáték. Ez azt jelenti, hogy programozói tudás nélkül is gyorsan létre lehet hozni egy sor egyszerű folyamatot, amelyet a robotnak végre kell hajtania. Ezzel nagy segítséget nyújt az ABB olyan vállalkozások számára, amelyek méretüknél fogva nem alkalmaznak programozókat, automatizálással foglalkozó szakembereket. Az ABB ezzel a kobotok alkalmazását elérhetővé tette a kis- és középvállalkozások számára is.
Mely ABB szoftverek támogatják a
GoFa kobotok biztonságos működését?
Az ABB SafeMove olyan biztonsági funkciókat tartalmaz, mint a sebességkorlátozás, az álló helyzet és a szerszámbeállítás figyelése, hogy lehetővé tegye a robotok és a munkatársak közötti szoros együttműködést. Emellett a GoFa 10 és GoFa 12 kobotokat az ABB OmniCore szoftver vezérli. Az OmniCore a TrueMove és a QuickMove szoftvereken keresztül biztosítja a GoFa kobotok intelligens és folyamatos mozgását. Az energiatakarékos funkciók, mint például a fékezési energia visszanyerése hozzájárulnak a fenntarthatóság javításához.