Het succes van de demonstrator heeft geleid tot plannen voor een tweede versie, ‘Demonstrator 2.0’, waarin een volledig op maat gemaakte opstelling wordt gerealiseerd. Het project illustreert hoe samenwerking tussen onderwijsinstellingen, industrie en technologische partners, zoals ABB, kan leiden tot innovatieve oplossingen die inspelen op de behoeften van de moderne maakindustrie. Door studenten actief te betrekken bij praktijkgerichte projecten, worden zij voorbereid op de uitdagingen van de morgen en dragen zij bij aan de ontwikkeling van slimme en flexibele productieprocessen.
Onderzoeker Randy Kerstjens vertelt: “CobotAssist toont aan dat de integratie van cobots in de metaalbewerking niet alleen technisch haalbaar is, maar ook aanzienlijke voordelen biedt op het gebied van efficiëntie, veiligheid en flexibiliteit. Door de samenwerking tussen mens en robot te optimaliseren, kunnen bedrijven inspelen op de uitdagingen van de moderne productieomgeving en tegelijkertijd de rol van de werknemer versterken.”
Meer weten over de mogelijkheden van cobots? Check de website van ABB Robotics.