IRB 5500-22/23

 

IRB 5500 FlexPainter集喷涂设备于一 体,旨在打造更佳的涂装品质。该机器人工作范围大、加速性能优异、喷涂速度快,基本适合于任何应用的柔性高效解决方案。

 

主要特点

节省涂料
得益于紧凑化、轻量化设计,齿轮泵等关键性涂料调节设备可安装在距手腕仅15cm处,大幅降低换色时的涂料和溶剂损耗。

除了完全集成的过程控制(硬件和软件)外,IRB 5500 FlexPainter还集工艺设备于一体。IRC5P控制喷涂过程和机器人运动,因此可大幅节省喷涂材料。 

基于IPS技术

IPS系统集成外推(“Push-out”)功能,可进一步节省涂料。IPS的基本架构将工艺控制与运动控制结合在一起,从而简化系统设置,并实现真正的节约和完善的工艺。

为喷涂量身定制
标准解决方案的机器人工艺臂配备多达32*色换色阀。此外,还全面集成两个由集成伺服马达驱动的齿轮泵、64个导向阀、具有双重成形空气和闭环调节功能的雾化器控制、旋杯速度的闭环调节以及高压控制。上述解决方案对溶剂性涂料和水性涂料均适用,还可根据特殊要求提供更多解决方案。
更少雾化器,更大流量
ABB大流量RB1000雾化器系列是专门针对IRB 5500FlexPainter高加速/高速运行特性而设计的配套产品。两者结合,如虎添翼,既减少了喷房内机器人数量,又实现了卓越的运行性能和涂装品质。

喷涂机器人控制系统
IRC5P是为喷涂车间量身设计的现代控制系统。该系统配备集成工艺系统(IPS)、经防爆认证的用户友好型FlexPaint示教器和RobView 5,融合了喷涂设备的标准化功能,可满足特定需求。此系统包包括定义用户界面 、程序编辑 、版本控制及更多功能的标准应用。RobView 5也可以作为ABB FlexUI等更大工作室控制HMI中的一个部件。

 

更多信息

 

更多信息

 

Loading documents