You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: CMS-100PS

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить
Related Links

CMS-100PS

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    CMS-100PS
  • Идентификационный номер изделия:
    2CCA880100R0001
  • Европейский товарный код (EAN):
    7612271419202
  • Описание в каталоге:
    CMS-100PS Sensor
  • Длинное описание:
    CMS-100PS 18mm Solid-Core Sensor 80A

Technical

  • Номинальное рабочее напряжение:
    690 V AC
    1500 V DC
  • Частота (f):
    Rated Current 50 Hz
  • Потребляемая мощность (@Pcons):
    atRatedLoad 0.27 W
  • Класс точности:
    0.5% FS
  • Диапазон измерений:
    0.1…80 A
  • Тип монтажа:
    Protection devices with twin terminals (ABB System pro M compact & SMISSLINE)
  • Sensor Type:
    Solid-core (18 mm)
  • Выход:
    Other

Environmental

  • Температура окружающей среды:
    Работа с компенсацией -25 ... 70 °C
  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Согласно Директиве ЕС 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
  • Экологическая информация:
    2CCC481001D0202

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    17.4 mm
  • Чистая высота изделия:
    26.5 mm
  • Чистая толщина изделия:
    41 mm
  • Чистый вес изделия:
    12 g

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    box 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    130 mm
  • Package Level 1 Height:
    75 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    230 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    83 g
  • Package Level 1 EAN:
    7612271419202

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    90303900
  • E-Number (Switzerland):
    981910603
  • Страна происхождения:
    Switzerland (CH)

Certificates and Declarations (Document Number)

  • Декларация о соответствии - CE:
    2CCC481017D0201
  • Экологическая информация:
    2CCC481001D0202
  • Инструкции и руководства:
    9AKK106930A6241
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    2CCC413008D0206

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC002475 - Current value transformer
  • ETIM 8:
    EC002475 - Current value transformer
  • EPLAN Catalog Tree:
    Electrical engineering / Measuring instruments, test devices / General
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    90303900
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    41111928
  • e-класс:
    V11.0 : 27210123
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    6160 >> Current sensors
  • Код классификации объекта:
    P
Select region / language

Популярные страницы