You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-A1

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

S2C-A1

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-A1
  • Идентификационный номер изделия:
    2CDS200909R0001
  • Европейский товарный код (EAN):
    4016779570992
  • Описание в каталоге:
    S2C-A1 Shunt Trip
  • Длинное описание:
    Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S200 series and RCBOs DS 200 series.

Technical

  • Стандарты:
    CSA 22.2 No. 235
    UL 1077
  • Функция:
    Shunt Trip
  • Подходит для:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S200 MT
    S200 MUC
    S300P
    DS200AC
    DS200A
    DS200MAC
    DS200MA
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breaker
    Residual Current Device
  • Потери мощности:
    0 W

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • SCIP:
    4906475e-2b37-45cb-918c-db295dd155a2 Германия (DE)
  • REACH Declaration:
    9AKK107492A1906

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    17.5 mm
  • Чистая высота изделия:
    85 mm
  • Чистая толщина изделия:
    69 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.133 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    blister 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    28 mm
  • Package Level 1 Height:
    105 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    80 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.138 kg
  • Package Level 1 EAN:
    4016779570992
  • Package Level 2 Units:
    50 штука
  • Package Level 2 Width:
    820 mm
  • Package Level 2 Height:
    560 mm
  • Package Level 2 Depth / Length:
    1200 mm
  • Package Level 2 Gross Weight:
    7 kg
  • Package Level 2 EAN:
    4016779946124

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85365080
  • E-Number (Finland):
    3210837
  • E-Number (Sweden):
    2102510
  • Страна происхождения:
    Germany (DE)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • EPLAN Catalog Tree:
    Electrical engineering / Protection devices / General
  • EPLAN Function Definition:
    Circuit breaker / Graphic / Graphic C1_C2
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8536 50 80
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121601
  • e-класс:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы