You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-A2

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

S2C-A2

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-A2
  • Идентификационный номер изделия:
    2CDS200909R0002
  • Европейский товарный код (EAN):
    4016779571005
  • Описание в каталоге:
    S2C-A2 Shunt Trip
  • Длинное описание:
    Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S200 series and RCBOs DS 200 series.

Technical

  • Стандарты:
    CSA 22.2 No. 235
    UL 1077
  • Функция:
    Shunt Trip
  • Подходит для:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S200 MT
    S200 MUC
    S300P
    DS200AC
    DS200A
    DS200MAC
    DS200MA
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breaker
    Residual Current Device
  • Потери мощности:
    0 W

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    2CDK400627D2701
  • REACH Declaration:
    9AKK107492A1906
  • SCIP:
    4906475e-2b37-45cb-918c-db295dd155a2 Германия (DE)
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    17.5 mm
  • Чистая высота изделия:
    85 mm
  • Чистая толщина изделия:
    69 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.133 kg

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Package Level 1 Units:
    blister 1 штука
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.138 kg
  • E-Number (Finland):
    3210838
  • E-Number (Sweden):
    2102511

Certificates and Declarations

Installation

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 9:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8536 50 80
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121601
  • e-класс:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
  • Код классификации объекта:
    K
Select region / language

Популярные страницы