You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-H6R

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Где купить
Related Links

S2C-H6R

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-H6R
  • Идентификационный номер изделия:
    2CDS200912R0001
  • Европейский товарный код (EAN):
    4016779563826
  • Описание в каталоге:
    S2C-H6R Auxiliary Contact
  • Длинное описание:
    Indication of the position of the device’s contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs.

Technical

  • Стандарты:
    CSA Class 3215-30
    CSA Class 3215-90
    GB/T 14048.5
    IEC/EN 60947-5-1
    UL 1077
  • Функция:
    Auxiliary Contact
  • Подходит для:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S300P
    SN201L+SN201-IH
    SN201+SN201-IH
    SN201M+SN201-IH
    F200
    DS201
    DS202C
    DS200
    S-ARC1
    DS-ARC1
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breaker
    Residual Current Device
  • Потери мощности:
    0.5 W
    Maximum 0.5 W
  • Количество вспомогательных НЗ контактов:
    0
  • Количество вспомогательных НО контактов:
    0
  • Количество вспомогательных контактов CO (однополюсный переключатель на два направления):
    1
  • Тип аксессуаров:
    Auxiliary Contact
  • Монтажное положение:
    right
  • Техническая информация:
    AUXILIARYCONTACT

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    2CDK400571D0201
  • REACH Declaration:
    9AKK107492A1906

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    8.8 mm
  • Чистая высота изделия:
    85 mm
  • Чистая толщина изделия:
    69 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.043 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    blister 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    20 mm
  • Package Level 1 Height:
    115 mm
  • Package Level 1 Depth / Length:
    104 mm
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.045 kg
  • Package Level 1 EAN:
    4016779563826
  • Package Level 2 Units:
    60 штука
  • Package Level 2 Width:
    275 mm
  • Package Level 2 Height:
    210 mm
  • Package Level 2 Depth / Length:
    395 mm
  • Package Level 2 Gross Weight:
    3.4 kg
  • Package Level 2 EAN:
    4016779946193

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85365080
  • E-Number (Finland):
    3210836
  • E-Number (Sweden):
    2102500
  • Страна происхождения:
    Germany (DE)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • EPLAN Catalog Tree:
    Electrical engineering / Protection devices / General
  • EPLAN Function Definition:
    Change-over contact / Change-over contact, 3 connection points / Change-over auxiliary contact 4_1_2
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8536 50 80
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121522
  • e-класс:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4743 >> Auxiliary contact block
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы