You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-NT

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

S2C-NT

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-NT
  • Идентификационный номер изделия:
    2CDS200918R0001
  • Европейский товарный код (EAN):
    4016779647625
  • Описание в каталоге:
    S2C-NT Hand Operated Neutral
  • Длинное описание:
    The hand operated neutral has to be mounted on the left side of the MCB and be snaped on the DIN rail. It is used for measuring duties where the neutral conductor must be in the open position.
    Due to the special design of the handle - when switching the MCB ON- the neutral will close before and open after the MCB.
    Suitable for MCBs S200 series.

Technical

  • Функция:
    Hand Operated Neutral
  • Подходит для:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S200 MT
    S200 MUC
    S300P
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breaker
  • Потери мощности:
    2 W
    Maximum 2 W

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    2CDK400644D0201
  • REACH Declaration:
    9AKK107492A1906
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    8.8 mm
  • Чистая высота изделия:
    85 mm
  • Чистая толщина изделия:
    69 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.059 kg

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Package Level 1 Units:
    1 штука
  • Package Level 1 Gross Weight:
    2.591 kg
  • E-Number (Finland):
    3210856
  • E-Number (Sweden):
    2102521

Certificates and Declarations

Installation

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 8:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • ETIM 9:
    EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8538 90 99
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы