You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-H11L

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Технические данные
Документация
Где купить

S2C-H11L

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-H11L
  • Идентификационный номер изделия:
    2CDS200936R0001
  • Европейский товарный код (EAN):
    4016779648820
  • Описание в каталоге:
    S2C-H11L Auxiliary Contact
  • Длинное описание:
    Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.

Technical

  • Функция:
    Auxiliary Contact
  • Подходит для:
    S200
    S200M
    S200P
    S200S
    S200 MT
    S200 MUC
    S300P
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breaker
  • Потери мощности:
    1 W
    Maximum 1 W
  • Количество вспомогательных НЗ контактов:
    1
  • Количество вспомогательных НО контактов:
    1
  • Количество вспомогательных контактов CO (однополюсный переключатель на два направления):
    0
  • Тип аксессуаров:
    Auxiliary Contact
  • Монтажное положение:
    left

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация:
    9AKK108468A4564
  • REACH Declaration:
    9AKK107492A1906
  • Экологическая информация:
    2CDK400571D0201
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    8.8 mm
  • Чистая высота изделия:
    85 mm
  • Чистая толщина изделия:
    69 mm
  • Чистый вес изделия:
    0.04 kg

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Package Level 1 Units:
    blister 1 штука
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.058 kg
  • E-Number (Finland):
    3210846
  • E-Number (Sweden):
    2102502

Certificates and Declarations

Installation

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 9:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    8536 50 80
  • Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC):
    39121522
  • e-класс:
    V11.0 : 27143502
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    4743 >> Auxiliary contact block
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы