You can view this page in:

 

К сожалению, по данному оборудованию у нас нет информации о наличии у партнёров. Вы можете получить данную информацию на сайтах партнёров. Список сертифицированных партнёров

Подробная информация по: S2C-OVP1

На данной странице содержатся технические данные, документация и предложения по данному продукту. Если Вам необходима другая информация, воспользуйтесь формой обратной связи внизу страницы.

Напечатать
Сохранить в pdf
Технические данные
Документация
Где купить

S2C-OVP1

Общая информация

  • Тип расширенного изделия:
    S2C-OVP1
  • Идентификационный номер изделия:
    2CSS200910R0005
  • Европейский товарный код (EAN):
    8012542748137
  • Описание в каталоге:
    S2C-OVP1 Overvoltage release
  • Длинное описание:
    The S2C-OVP1 overvoltage release has the function of monitoring voltage between the neutral and phase
    when an overvoltage reaches the threshold value, the OVP causes the tripping of the associated device. Suitable for S200 MCBs up to 63A, F200 RCDs up to 100A and DS201-DS202C RCBOs. Max tripping voltage: 275V a.c.

Technical

  • Подходит для:
    S200
    S300P
    SN201
    F200
    DS201
    DS202C
    DS203NC
    DSE201 M
    SD200
    DS-ARC1
    S-ARC1
  • Подходит для класса изделий:
    Miniature Circuit Breakers MCBs
    Residual Current Devices RCDs
    Residual Current Breakers with Overload Protection RCBo
  • Номинальное напряжение (Ur):
    230 V
  • Number of Contacts CO:
    0
  • Number of Contacts NC:
    0
  • Number of Contacts NO:
    0

Environmental

  • Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Экологическая информация:
    document not needed

Dimensions

  • Чистая ширина изделия:
    18 mm
  • Чистая высота изделия:
    0.085 m
  • Чистая толщина изделия:
    0.068 m
  • Чистый вес изделия:
    0.100 kg

Container Information

  • Package Level 1 Units:
    blister 1 штука
  • Package Level 1 Width:
    0.090 m
  • Package Level 1 Height:
    0.075 m
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.090 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.500 kg
  • Package Level 1 EAN:
    8012542748144

Ordering

  • Минимальный объем заказа:
    1 штука
  • Номер таможенного тарифа:
    85389099
  • E-Number (Finland):
    3210189
  • Страна происхождения:
    Italy (IT)

Certificates and Declarations (Document Number)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • ETIM 8:
    EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85389099
  • e-класс:
    V11.0 : 27143502
  • Код классификации объекта:
    Q
Select region / language

Популярные страницы